Odniesienie do komponentu

Chwytak do hodowli w pomieszczeniach

Chwytak | Komponenty | Towary konsumpcyjne | Żywność i napoje

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000

  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
  • Maksymalnie proste wysterowanie
  • Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
  • Maksymalnie proste wysterowanie
  • Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
więcej
Task & Solution

Młoda firma Organifarms wykorzystała standardowy komponent z serii GEP2000 w swoim robocie BERRY do zbioru dojrzałych truskawek. Robot został opracowany specjalnie do zbioru truskawek. Dzięki precyzyjnemu i inteligentnemu wykrywaniu pozycji efektor końcowy otwiera się tylko tuż przed owocem. Zapobiega to uszkodzeniom owoców, a nawet całych roślin. Specjalnie opracowane szczęki chwytaka umożliwiają jednoczesne cięcie i zaciskanie.

Najważniejsze informacje i dane techniczne
  • 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Zintegrowana kontrola
  • IP40
  • Mechaniczne samoistne hamowanie
  • Możliwość pozycjonowania
  • Regulowana siła chwytania
  • IO-Link
  • Certyfikat pomieszczenia czystego

PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość